20147198
20147198
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 123,2147 Kč |
10 - 19 | 1 910,9173 Kč |
20 - 49 | 1 804,7686 Kč |
50 + | 1 698,6199 Kč |
Velikost závitu | TR20 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 514.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 11.0 |
Hmotnost (kg) | 0.400 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.