20147242
20147242
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4 322,4906 Kč |
10 - 19 | 3 890,1934 Kč |
20 + | 3 674,0448 Kč |
Velikost závitu | TR30 x 12 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
Stoupání závitu | 12.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 1430.0 |
d2 tol. H9 | 58.0 |
l1 | 48.0 |
l2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 1400 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.