Menu Vyhledávání

Bronzové matice s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.

Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.

Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

  • Bronzové matice s přírubou jsou důležitou součástí sestav obsahujících vodicí šrouby.
  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1332, SRL1331

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Počet závitů d3 tol. h11 Koupit
1 108,4235 Kč - 1 477,898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR18 x 4
12.0
28.0
1.0
48.0
1 268,489 Kč - 1 585,7316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR20 x 8
12.0
32.0
2.0
55.0
1 258,3796 Kč - 1 572,9745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR24 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
1 691,8803 Kč - 1 990,3483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR28 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
1 897,4381 Kč - 2 232,2518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR30 x12
14.0
38.0
2.0
62.0
2 495,3369 Kč - 2 935,8179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
TR32 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
2 469,582 Kč - 2 905,4897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
10 275,2423 Kč - 11 417,0147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
TR60 x 9
20.0
88.0
1.0
130.0
10 378,7433 Kč - 11 531,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
TR60 x 9
20.0
88.0
1.0
130.0
4 293,8473 Kč - 5 051,5709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
TR40 x 7
16.0
63.0
1.0
95.0
785,4041 Kč - 1 047,2857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
1 122,1434 Kč - 1 402,5589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR16 x 8
12.0
30.0
2.0
52.0
2 453,9365 Kč - 2 886,9558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
TR24 x 10
12.0
50.0
2.0
77.0
3 485,0953 Kč - 4 100,0838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
7 084,5231 Kč - 7 871,6121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR36 x 6
20.0
80.0
1.0
115.0
2 453,9365 Kč - 2 886,9558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
TR24 x 5
13.0
50.0
1.0
77.0
686,2357 Kč - 914,9007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR12 x 6
12.0
28.0
2.0
48.0
835,229 Kč - 1 113,7189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR14 x 6
12.0
28.0
2.0
48.0
1 042,9531 Kč - 1 390,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR16 x 4
12.0
28.0
1.0
48.0
1 036,2135 Kč - 1 381,618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR18 x 8
12.0
28.0
2.0
48.0
  • z/ze 4
Matice s přírubou TR18 x 4 35.0 Bronz

20146726

Cenové rozmezí
1 477,898 Kč - 1 108,4235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    610.0
Matice s přírubou TR20 x 8 44.0 Bronz

20146764

Cenové rozmezí
1 585,7316 Kč - 1 268,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    870.0
Matice s přírubou TR24 x 5 44.0 Bronz

20146818

Cenové rozmezí
1 572,9745 Kč - 1 258,3796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1040.0
Matice s přírubou TR28 x 5 46.0 Bronz

20146863

Cenové rozmezí
1 990,3483 Kč - 1 691,8803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1200.0
Matice s přírubou TR30 x12 46.0 Bronz

20146887

Cenové rozmezí
2 232,2518 Kč - 1 897,4381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x12
  • Počet závitů
    2.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1370.0
Matice s přírubou TR32 x 6 54.0 Bronz

20146931

Cenové rozmezí
2 935,8179 Kč - 2 495,3369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1710.0
Matice s přírubou TR36 x 6 54.0 Bronz

20146962

Cenové rozmezí
2 905,4897 Kč - 2 469,582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1950.0
Matice s přírubou TR60 x 9 90.0 Bronz

20147044

Cenové rozmezí
11 417,0147 Kč - 10 275,2423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    5490.0
Matice s přírubou TR60 x 9 90.0 Bronz

20147051

Cenové rozmezí
11 531,8407 Kč - 10 378,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    5490.0
Matice s přírubou TR40 x 7 66.0 Bronz

20146993

Cenové rozmezí
5 051,5709 Kč - 4 293,8473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2650.0
Matice s přírubou TR14 x 3 24.0 Bronz

20147143

Cenové rozmezí
1 047,2857 Kč - 785,4041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    315.0
Matice s přírubou TR16 x 8 24.0 Bronz

20147174

Cenové rozmezí
1 402,5589 Kč - 1 122,1434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    363.0
Matice s přírubou TR24 x 10 33.0 Bronz

20147211

Cenové rozmezí
2 886,9558 Kč - 2 453,9365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    780.0
Matice s přírubou TR30 x 6 48.0 Bronz

20147259

Cenové rozmezí
4 100,0838 Kč - 3 485,0953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1430.0
Matice s přírubou TR36 x 6 60.0 Bronz

20147297

Cenové rozmezí
7 871,6121 Kč - 7 084,5231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2166.0
Matice s přírubou TR24 x 5 33.0 Bronz

20147235

Cenové rozmezí
2 886,9558 Kč - 2 453,9365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    780.0
Matice s přírubou TR12 x 6 35.0 Bronz

20146641

Cenové rozmezí
914,9007 Kč - 686,2357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    400.0
Matice s přírubou TR14 x 6 35.0 Bronz

20146672

Cenové rozmezí
1 113,7189 Kč - 835,229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    460.0
Matice s přírubou TR16 x 4 35.0 Bronz

20146696

Cenové rozmezí
1 390,5239 Kč - 1 042,9531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    530.0
Matice s přírubou TR18 x 8 35.0 Bronz

20146733

Cenové rozmezí
1 381,618 Kč - 1 036,2135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    610.0