20175733
20175733
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 4 414,7739 Kč |
3 - 4 | 3 752,5826 Kč |
5 - 9 | 3 531,7696 Kč |
10 + | 3 311,204 Kč |
Průměr hřídele | 20.0 |
---|---|
h1 | 25.0 |
l1 | 44.0 |
w1 | 60.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 38.5 |
h2 | 32.0 |
h3 | 14.0 |
h4 | 21.5 |
h5 | 63.0 |
l2 | 6.5 |
d1 | M8 |
d2 | M6 |
Utahovací moment (Nm) | 7.0 |
Přídržná síla (kN) | 1200.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.