Menu Vyhledávání

Brzdy na vodicí tyče – manuální

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto manuální brzdy na vodicí tyče se používají společně s lineárními ložisky a slouží jako mechanizmus k uchycení pohyblivých komponentů až do uvolnění svorky.

Při zmáčknutí páčky sevřou kontaktní plochy vodicí tyč. Mají robustní konstrukci, která zajišťuje pevnost a dlouhou životnost. To jim umožňuje odolávat vnějším silám.

Jsou jednoduché, ale spolehlivé a obsluhují se ručně. Stisknutím nastavitelné zajišťovací páčky kontaktní profily najednou sevřou plochy kolejnice. Volné kontaktní plochy jsou zárukou, že síla bude podél lineárního vedení rozložena symetricky. Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u strojů a zařízení.

  • Používají se společně s lineárními ložisky a slouží jako mechanizmus k uchycení pohyblivých komponentů.
  • Mají robustní konstrukci, která zajišťuje pevnost a dlouhou životnost.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u strojů a zařízení.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1784

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 w2 w3 Průměr hřídele h1 Koupit
3 047,8143 Kč - 4 063,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
4 654,6823 Kč - 6 206,1576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
3 410,5401 Kč - 4 547,2171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
4 095,6611 Kč - 5 460,7958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
3 924,8912 Kč - 5 233,1031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
3 680,8616 Kč - 4 907,6455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
3 248,7055 Kč - 4 331,5217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
Svorky manuální na hřídel 12.0 18.0 32.0 hliník

20175993

Cenové rozmezí
4 063,753 Kč - 3 047,8143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0
Svorky manuální na hřídel 50.0 50.0 76.0 hliník

20175979

Cenové rozmezí
6 206,1576 Kč - 4 654,6823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Svorky manuální na hřídel 20.0 25.0 44.0 hliník

20175733

Cenové rozmezí
4 547,2171 Kč - 3 410,5401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Svorky manuální na hřídel 40.0 45.0 68.0 hliník

20175986

Cenové rozmezí
5 460,7958 Kč - 4 095,6611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Svorky manuální na hřídel 25.0 30.0 52.0 hliník

20175962

Cenové rozmezí
5 233,1031 Kč - 3 924,8912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0
Svorky manuální na hřídel 30.0 35.0 58.0 hliník

20175740

Cenové rozmezí
4 907,6455 Kč - 3 680,8616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Svorky manuální na hřídel 16.0 22.0 38.0 hliník

20175757

Cenové rozmezí
4 331,5217 Kč - 3 248,7055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0