Menu Vyhledávání

Svorky manuální na hřídel 16.0 22.0 38.0 hliník

Tyto manuální brzdy na vodicí tyče jsou určeny k zajištění a polohování válcových tyčí v sestavách pro lineární vedení. Poskytují hladký rotační pohyb a zároveň tlumí vibrace. Jsou ovládány ručně pomocí upínací páčky. Jsou vyrobeny z hliníku s tyčí o průměru 16 mm.
Nové objednací číslo:

20175757

Staré objednací číslo:

20175757

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 4 205,3609 Kč
3 - 4 3 574,6435 Kč
5 - 9 3 364,2391 Kč
10 + 3 154,083 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 205,36 Kč

1 x 4 205,3609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 16.0
h1 22.0
l1 38.0
w1 53.0
w2 40.0
w3 30.5
h2 29.0
h3 12.0
h4 19.0
h5 44.0
l2 5.5
d1 M6
d2 M5
Utahovací moment (Nm) 5.0
Přídržná síla (kN) 1200.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás