Menu Vyhledávání

Svorky manuální na hřídel 25.0 30.0 52.0 hliník

Tyto manuální brzdy na vodicí tyče jsou určeny k zajištění a polohování válcových tyčí v sestavách pro lineární vedení. Poskytují hladký rotační pohyb a zároveň tlumí vibrace. Jsou ovládány ručně pomocí upínací páčky. Jsou vyrobeny z hliníku s tyčí o průměru 25 mm.
Nové objednací číslo:

20175962

Staré objednací číslo:

20175962

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 5 080,6826 Kč
3 - 4 4 318,6174 Kč
5 - 9 4 064,5957 Kč
10 + 3 810,574 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 080,68 Kč

1 x 5 080,6826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 25.0
h1 30.0
l1 52.0
w1 78.0
w2 60.0
w3 38.5
h2 38.0
h3 16.0
h4 25.0
h5 63.0
l2 9.0
d1 M10
d2 M8
Utahovací moment (Nm) 7.0
Přídržná síla (kN) 1200.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás