20175986
20175986
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 5 301,7435 Kč |
3 - 4 | 4 506,4696 Kč |
5 - 9 | 4 241,2957 Kč |
10 + | 3 976,37 Kč |
Průměr hřídele | 40.0 |
---|---|
h1 | 45.0 |
l1 | 68.0 |
w1 | 108.0 |
w2 | 86.0 |
w3 | 56.5 |
h2 | 53.0 |
h3 | 20.0 |
h4 | 34.5 |
h5 | 95.0 |
l2 | 11.0 |
d1 | M12 |
d2 | M10 |
Utahovací moment (Nm) | 17.0 |
Přídržná síla (kN) | 2000.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.