20175993
20175993
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 3 945,3913 Kč |
3 - 4 | 3 353,5826 Kč |
5 - 9 | 3 156,313 Kč |
10 + | 2 959,043 Kč |
Průměr hřídele | 12.0 |
---|---|
h1 | 18.0 |
l1 | 32.0 |
w1 | 43.0 |
w2 | 32.0 |
w3 | 30.5 |
h2 | 24.0 |
h3 | 10.0 |
h4 | 16.0 |
h5 | 44.0 |
l2 | 4.5 |
d1 | M5 |
d2 | M4 |
Utahovací moment (Nm) | 5.0 |
Přídržná síla (kN) | 1200.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.