Menu Vyhledávání

Svorka na kolejnice 55.0 70.0 49.0 hliník

Tyto manuální brzdy pro lineární vedení jsou určeny k použití s kolejnicovými vozíky. Mají upínací páčku, která přitlačí kontaktní plochy na kolejnici, a tímto vozík zajistí. Zvládají velké zatížení i vibrace a poskytují pevné uchycení. Jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20175801

Staré objednací číslo:

20175801

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 5 189,2304 Kč
3 - 4 4 410,8087 Kč
5 - 9 4 151,3348 Kč
10 + 3 891,861 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 189,23 Kč

1 x 5 189,2304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro kolejnici 55.0
h1 70.0
l1 49.0
w1 140.0
h2 17.0
h3 31.0
h4 95.0
l2 30.0
w2 30.0
w3 56.5
d1 M14
Přídržná síla (kN) 2000.0
Utahovací moment (Nm) 22.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás