Menu Vyhledávání

Brzdy pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Jsou určeny do náročných podmínek, jako je velké zatížení nebo vibrace, a nabízejí bezpečné a spolehlivé uchycení na kolejnice i mimořádnou pevností a dlouhou životností.


Seřízením upínací páčky se kontaktní části přitlačí na kolejnici, a tím aretuje vozík na místě. Mají nízký koeficient tření, nižší odpor a nižší spotřebu energie.
Díky speciálnímu mechanismu mají snadnou montáž i seřízení a zaručují těsný a pevný spoj. Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a v průmyslové výrobě.

  • Používají se společně s kolejnicovými vozíky.
  • Mají nízký koeficient tření a nižší odpor.
  • Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a ve výrobě.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1018CL, SRL1016CL

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 h4 h3 h2 Pro kolejnici h1 Koupit
2 856,1138 Kč - 3 808,2369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
60.0
63.0
13.0
8.0
20.0
28.0
4 008,6168 Kč - 5 344,9073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
140.0
95.0
31.0
17.0
55.0
70.0
3 153,2379 Kč - 3 709,7062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
48.0
44.0
19.6
7.0
25.0
36.0
3 410,5401 Kč - 4 547,2171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
40.0
3 026,1173 Kč - 4 034,9086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
47.0
44.0
12.5
4.5
15.0
28.0
4 122,4627 Kč - 5 496,5323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
120.0
78.0
26.5
12.0
45.0
60.0
3 187,953 Kč - 4 250,604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
60.0
63.0
13.0
8.0
20.0
30.0
3 169,5747 Kč - 4 226,099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0
100.0
78.0
21.5
13.0
35.0
48.0
3 103,2067 Kč - 3 650,741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
44.0
40.0
16.0
6.0
20.0
30.0
3 047,5599 Kč - 3 585,3942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
34.0
40.0
12.9
4.5
15.0
24.0
2 969,4498 Kč - 3 959,0961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
47.0
44.0
12.5
4.5
15.0
24.0
3 322,986 Kč - 4 430,5629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
36.0
2 943,4135 Kč - 3 924,3806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
33.0
3 074,3615 Kč - 4 098,979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0
90.0
78.0
21.5
12.0
30.0
42.0
Svorka na kolejnice 20.0 28.0 24.0 hliník

20175795

Cenové rozmezí
3 808,2369 Kč - 2 856,1138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    20.0
  • h1
    28.0
  • l1
    24.0
  • w1
    60.0
  • h2
    8.0
Svorka na kolejnice 55.0 70.0 49.0 hliník

20175801

Cenové rozmezí
5 344,9073 Kč - 4 008,6168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    55.0
  • h1
    70.0
  • l1
    49.0
  • w1
    140.0
  • h2
    17.0
Svorka na kolejnice 25.0 36.0 30.0 hliník

20175849

Cenové rozmezí
3 709,7062 Kč - 3 153,2379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    25.0
  • h1
    36.0
  • l1
    30.0
  • w1
    48.0
  • h2
    7.0
Svorka na kolejnice 25.0 40.0 30.0 hliník

20175948

Cenové rozmezí
4 547,2171 Kč - 3 410,5401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    25.0
  • h1
    40.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Svorka na kolejnice 15.0 28.0 25.0 hliník

20175818

Cenové rozmezí
4 034,9086 Kč - 3 026,1173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    15.0
  • h1
    28.0
  • l1
    25.0
  • w1
    47.0
  • h2
    4.5
Svorka na kolejnice 45.0 60.0 44.0 hliník

20175955

Cenové rozmezí
5 496,5323 Kč - 4 122,4627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    45.0
  • h1
    60.0
  • l1
    44.0
  • w1
    120.0
  • h2
    12.0
Svorka na kolejnice 20.0 30.0 24.0 hliník

20175863

Cenové rozmezí
4 250,604 Kč - 3 187,953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    20.0
  • h1
    30.0
  • l1
    24.0
  • w1
    60.0
  • h2
    8.0
Svorka na kolejnice 35.0 48.0 39.0 hliník

20175771

Cenové rozmezí
4 226,099 Kč - 3 169,5747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    35.0
  • h1
    48.0
  • l1
    39.0
  • w1
    100.0
  • h2
    13.0
Svorka na kolejnice 20.0 30.0 24.0 hliník

20175832

Cenové rozmezí
3 650,741 Kč - 3 103,2067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    20.0
  • h1
    30.0
  • l1
    24.0
  • w1
    44.0
  • h2
    6.0
Svorka na kolejnice 15.0 24.0 20.0 hliník

20175825

Cenové rozmezí
3 585,3942 Kč - 3 047,5599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    15.0
  • h1
    24.0
  • l1
    20.0
  • w1
    34.0
  • h2
    4.5
Svorka na kolejnice 15.0 24.0 25.0 hliník

20175719

Cenové rozmezí
3 959,0961 Kč - 2 969,4498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    15.0
  • h1
    24.0
  • l1
    25.0
  • w1
    47.0
  • h2
    4.5
Svorka na kolejnice 25.0 36.0 30.0 hliník

20175788

Cenové rozmezí
4 430,5629 Kč - 3 322,986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    25.0
  • h1
    36.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Svorka na kolejnice 25.0 33.0 30.0 hliník

20175764

Cenové rozmezí
3 924,3806 Kč - 2 943,4135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    25.0
  • h1
    33.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Svorka na kolejnice 30.0 42.0 39.0 hliník

20175726

Cenové rozmezí
4 098,979 Kč - 3 074,3615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro kolejnici
    30.0
  • h1
    42.0
  • l1
    39.0
  • w1
    90.0
  • h2
    12.0