Menu Vyhledávání

Svorka na kolejnice 20.0 30.0 24.0 hliník

Tyto manuální brzdy pro lineární vedení jsou určeny k použití s kolejnicovými vozíky. Mají upínací páčku, která přitlačí kontaktní plochy na kolejnici, a tímto vozík zajistí. Zvládají velké zatížení i vibrace a poskytují pevné uchycení. Jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20175832

Staré objednací číslo:

20175832

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 3 544,4087 Kč
3 - 4 3 367,213 Kč
5 - 9 3 190,0174 Kč
10 + 3 012,822 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 544,41 Kč

1 x 3 544,4087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro kolejnici 20.0
h1 30.0
l1 24.0
w1 44.0
h2 6.0
h3 16.0
h4 40.0
l2 12.0
w2 12.0
w3 29.9
d1 M4
Přídržná síla (kN) 250.0
Utahovací moment (Nm) 3.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás