Menu Vyhledávání

Svorka na kolejnice 25.0 40.0 30.0 hliník

Tyto manuální brzdy pro lineární vedení jsou určeny k použití s kolejnicovými vozíky. Mají upínací páčku, která přitlačí kontaktní plochy na kolejnici, a tímto vozík zajistí. Zvládají velké zatížení i vibrace a poskytují pevné uchycení. Jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20175948

Staré objednací číslo:

20175948

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 4 414,7739 Kč
3 - 4 3 752,5826 Kč
5 - 9 3 531,7696 Kč
10 + 3 311,204 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 414,77 Kč

1 x 4 414,7739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro kolejnici 25.0
h1 40.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Přídržná síla (kN) 1200.0
Utahovací moment (Nm) 7.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás