10634172
175621099918
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 881,8734 Kč |
10 - 49 | 1 368,5783 Kč |
50 + | 1 283,0201 Kč |
Přilnavost | bez samolepicího uchycení |
---|---|
Barva | žlutá; zelená |
Styl balení | Krabice |
Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.65 mm |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.026 in |
Minimální teplota pro plné smrštění | 100 °C |
Minimální teplota pro plné smrštění | 212 °F |
Provozní teplota | -55 - 135 °C |
Provozní teplota | -67 - 275 °F |
Celková délka | 10.0 m |
Celková délka | 32.808 ft |
Vnitřní průměr před smrštěním | 6.4 mm |
Vnitřní průměr před smrštěním | 0.252 in |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.7 mm |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.028 in |
Poměr smrštění | 3:1 |
Materiál (podrobně) | polyolefin zesíťovaný, s lepidlem |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.