Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406,553 Kč - 492,4653 Kč | Request the lead time here |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
1 719,1387 Kč - 2 018,4443 Kč | Request the lead time here |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
2 532,2866 Kč - 3 016,4271 Kč | Request the lead time here |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
1 461,1368 Kč - 1 710,0747 Kč | Request the lead time here |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
3 125,097 Kč - 3 906,047 Kč | Request the lead time here |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
6 298,3165 Kč - 7 535,504 Kč | Request the lead time here |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
1 462,2662 Kč - 1 710,0747 Kč | Request the lead time here |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
3 284,6364 Kč - 3 906,047 Kč | Request the lead time here |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
306,5428 Kč - 372,5283 Kč | Request the lead time here |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
382,5126 Kč - 465,1062 Kč | 52 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
307,2958 Kč - 372,5283 Kč | Request the lead time here |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
383,3353 Kč - 465,1062 Kč | Request the lead time here |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
307,6444 Kč - 372,5283 Kč | Request the lead time here |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grey
|
kulaté
|
||
383,3353 Kč - 465,1062 Kč | Request the lead time here |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Grey
|
Plochý
|
||
307,1981 Kč - 372,5283 Kč | Request the lead time here |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
388,9829 Kč - 465,1062 Kč | Request the lead time here |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
698,3425 Kč - 845,7363 Kč | 1 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
307,6444 Kč - 372,5283 Kč | Request the lead time here |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
383,3353 Kč - 465,1062 Kč | 2 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
1 720,3239 Kč - 2 074,5152 Kč | Request the lead time here |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.