10638255
175930599918
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 077,097 Kč |
10 - 49 | 1 510,6358 Kč |
50 + | 1 416,1939 Kč |
Přilnavost | bez samolepicího uchycení |
---|---|
Barva | žlutá; zelená |
Styl balení | Krabice |
Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.75 mm |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.03 in |
Minimální teplota pro plné smrštění | 100 °C |
Minimální teplota pro plné smrštění | 212 °F |
Provozní teplota | -55 - 135 °C |
Provozní teplota | -67 - 275 °F |
Celková délka | 5.0 m |
Celková délka | 16.404 ft |
Vnitřní průměr před smrštěním | 9.5 mm |
Vnitřní průměr před smrštěním | 0.374 in |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.8 mm |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.031 in |
Poměr smrštění | 3:1 |
Materiál (podrobně) | polyolefin zesíťovaný, s lepidlem |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.