Menu Vyhledávání

Montážní čep 12.0 mm 30.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10496879

Staré objednací číslo:

1504240

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 17.0 mm
Výška hlavy 9.0 mm
Délka pod hlavu 37.0 mm
Průměr čepu 12.0 mm
Průměr otvoru na čep 2.5 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Uzamykatelná vložka Závlačka
Počet otvorů 1
Celní nomenklatura 8487909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás