10497029
1504255
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 22.0 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.866 in |
Výška hlavy | 9.0 mm |
Výška hlavy | 0.354 in |
Délka pod hlavu | 58.0 mm |
Délka pod hlavu | 2.283 in |
Průměr čepu | 16.0 mm |
Průměr čepu | 0.63 in |
Průměr otvoru na čep | 3.5 mm |
Průměr otvoru na čep | 0.138 in |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
Uzamykatelná vložka | Závlačka |
Počet otvorů | 1 |
Celní nomenklatura | 8487909090 |