10497234
1504276
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 12.0 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 7.0 mm |
Výška hlavy | 0.276 in |
Délka pod hlavu | 35.5 mm |
Délka pod hlavu | 1.398 in |
Průměr čepu | 8.0 mm |
Průměr čepu | 0.315 in |
Průměr otvoru na čep | 2.5 mm |
Průměr otvoru na čep | 0.098 in |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
Uzamykatelná vložka | Závlačka |
Počet otvorů | 1 |
Celní nomenklatura | 8487909090 |