Menu Vyhledávání

N/A 24.0 mm 13.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

This Banjo Union Cap protects 10.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly covers during the transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Nové objednací číslo:

10101995

Staré objednací číslo:

3771000

646 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 3,0511 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 525,55 Kč

500 x 3,0511 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní vnější průměr trubky 10.0 mm
l2 13.8 mm
H 26.0 mm
l1 24.0 mm
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 3771000 nahrazuje:

Chrániče Banjo 24.0 mm 13.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá
Nové objednací číslo: 10449981
Staré objednací číslo: 464864

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás