Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Používají se k ochraně plastových popruhů a odkrytých rohů.Slouží jako tlumiče, tlumí rázy a rovnoměrně rozprostřou sílu podél jejich délky.Běžně se používají v průmyslovém, komerčním a elektronickém prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polypropylen, polyethylen vysokohustotní (HDPE), PVC, pryž EPDM; PVC Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Produktová řada: SR1042, SR1177, SR5558
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | W | W2 | SW | Barva | Materiál | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7292 Kč - 8,7292 Kč | 1850 Skladem |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | 1500 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 2,8168 Kč - 7,1934 Kč | 954 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 6,8189 Kč - 6,8189 Kč | 308 Skladem |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 5,9264 Kč - 12,3338 Kč | 1900 Skladem |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 2,8446 Kč - 6,8486 Kč | 7330 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 2,8446 Kč - 7,0096 Kč | 8000 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 5,9264 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 16,5243 Kč - 16,5243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 2,8168 Kč - 5,8758 Kč | 7600 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,2828 Kč - 3,7001 Kč | 4000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 148,5371 Kč - 171,1413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 12,2014 Kč - 23,9782 Kč | 171279 Skladem |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 9,3847 Kč - 19,7078 Kč | 1800 Skladem |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 52,8219 Kč - 61,7882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 1,3247 Kč - 3,8151 Kč | 456 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 44,6085 Kč - 52,2222 Kč | 160 Skladem |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 52,7801 Kč - 61,7882 Kč | 176 Skladem |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
3.543 in
90.0 mm
|
1