Chrániče svarů plochých optických vláken poskytují vysokou úroveň ochrany vláken. K dostání jsou dvě provedení a oba obsahují vnitřní a vnější trubičky. Typ 1 obsahuje výztuhu z nerezavějící oceli, zatímco typ 2 využívá keramickou výztuhu. Čiré provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka návleku | Průměr pístu/táhla | Vnitřní průměr trubky | Průměr po smrštění | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7631 Kč - 6,7631 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.402 in
61.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
125,2498 Kč - 125,2498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
||||||
95,2126 Kč - 95,2126 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
108,7101 Kč - 108,7101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
95,2126 Kč - 95,2126 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
108,7101 Kč - 108,7101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
95,2126 Kč - 95,2126 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
108,7101 Kč - 108,7101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
95,2126 Kč - 95,2126 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
11,4345 Kč - 11,4345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku