Spirálové chráničky Spiralguard jsou vhodné pro většinu typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Mají výbornou tvarovou paměť pro maximální pokrytí hadice a výjimečnou odolnost proti rozdrcení. Zachovávají si vysokou odolnost proti otěru, osvědčily se v náročných podmínkách a mají dobrou odolnost vůči UV záření. Chráničky Spiralguard jsou vhodné k ovinutí samostatných hadic nebo hadicových svazků a dodávají se v praktickém kartonovém balení, díky kterému se snadno skladují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Kompatibilní průměr hadice | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 226,308 Kč - 1 422,5173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
1 716,6137 Kč - 1 991,272 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
11 233,7634 Kč - 11 233,7634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
9 907,1774 Kč - 9 907,1774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
2 306,1463 Kč - 2 675,1298 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
480,2499 Kč - 508,9757 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
640,407 Kč - 742,8721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
5 656,6585 Kč - 5 749,3408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
10203774 | 480,2499 Kč - 534,7625 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
768,7154 Kč - 891,7099 Kč | 1 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
11 468,1642 Kč - 12 071,8574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
2 016,0972 Kč - 2 371,7672 Kč | 12 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
10 335,3511 Kč - 10 879,317 Kč | 5 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
1 382,3553 Kč - 1 626,1916 Kč | 303 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
11 878,2387 Kč - 12 503,2235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
10561324 | 1 085,2636 Kč - 1 276,6105 Kč | 199 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
4 918,8994 Kč - 5 465,5201 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
1 871,9299 Kč - 2 079,9983 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
5 780,1126 Kč - 6 084,4292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
1 368,6584 Kč - 1 520,8167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku