Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.
Materiál: papír krepový Barva: hnědá Produktová řada: SR6113
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | M1 | H | M2 | CH | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10272305 | 5,1434 Kč - 8,0009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.776 in
45.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|
| 7,7921 Kč - 12,1211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.146 in
79.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3.146 in
79.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 11,3281 Kč - 12,5868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.598 in
91.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,4046 Kč - 2,185 Kč | 820 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1297 Kč - 3,313 Kč | 25650 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,768 Kč - 5,8614 Kč | 570 Skladem |
1.236 in
31.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 6,6744 Kč - 10,3824 Kč | 431 Skladem |
2.063 in
52.4 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1,5738 Kč - 2,4481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.575 in
14.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,40 Kč - 3,7334 Kč | 78200 Skladem |
0.878 in
22.3 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8927 Kč - 3,2141 Kč | 2290 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 6,9225 Kč - 10,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.299 in
58.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 2,0026 Kč - 3,1152 Kč | 138 Skladem |
0.697 in
17.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 1,9963 Kč - 3,1054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.114 in
28.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,7553 Kč - 2,7304 Kč | 250 Skladem |
0.634 in
16.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 2,4667 Kč - 2,7408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.949 in
24.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 3,695 Kč - 5,7478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.602 in
40.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 6,6117 Kč - 7,3464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm