Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku 5.0 4.8 10.5 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto válcové čepy z nerezavějící oceli s otvorem pro závlačku mají plochou hlavu a jsou určeny k zasunutí do otvorů třmenových spojů. Vytvářejí spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení. Jsou odolné, nerezavějí a odolávají vysokým teplotám. Mají otvor o průměru Ø5×10,5.
Nové objednací číslo:

20192501

Staré objednací číslo:

20192501

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 499 66,443 Kč
500 - 999 49,894 Kč
1000 + 43,225 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

66,44 Kč

1 x 66,443 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 5.0
d2 4.8
d3 10.5
l1 10.5
l2 15.0
l3 0.7
l4 1.0
Hmotnost (g) 3.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás