20192525
20192525
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 77,558 Kč |
500 - 999 | 58,292 Kč |
1000 + | 50,388 Kč |
d1 tol. h11 | 8.0 |
---|---|
d2 | 7.6 |
d3 | 16.5 |
l1 | 16.5 |
l2 | 20.0 |
l3 | 0.9 |
l4 | 1.0 |
Hmotnost (g) | 8.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.