Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku 10.0 9.6 20.5 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto válcové čepy z nerezavějící oceli s otvorem pro závlačku mají plochou hlavu a jsou určeny k zasunutí do otvorů třmenových spojů. Vytvářejí spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení. Jsou odolné, nerezavějí a odolávají vysokým teplotám. Mají otvor o průměru Ø10×20,5.
Nové objednací číslo:

20192532

Staré objednací číslo:

20192532

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 499 91,143 Kč
500 - 999 68,419 Kč
1000 + 59,28 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

91,14 Kč

1 x 91,143 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 10.0
d2 9.6
d3 20.5
l1 20.5
l2 25.0
l3 1.1
l4 1.0
Hmotnost (g) 15.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás