Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku 12.0 11.5 24.5 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto válcové čepy z nerezavějící oceli s otvorem pro závlačku mají plochou hlavu a jsou určeny k zasunutí do otvorů třmenových spojů. Vytvářejí spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení. Jsou odolné, nerezavějí a odolávají vysokým teplotám. Mají otvor o průměru Ø12×24,5.
Nové objednací číslo:

20192549

Staré objednací číslo:

20192549

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 499 113,373 Kč
500 - 999 84,968 Kč
1000 + 73,606 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

113,37 Kč

1 x 113,373 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 12.0
d2 11.5
d3 24.5
l1 24.5
l2 30.0
l3 1.1
l4 1.0
Hmotnost (g) 26.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás