20194765
20194765
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 196,365 Kč |
500 - 999 | 147,212 Kč |
1000 + | 127,699 Kč |
d1 tol. h11 | 25.0 |
---|---|
d2 | 18.0 |
d3 | 32.0 |
l1 | 57.0 |
l2 | 50.5 |
l3 | 5.0 |
l4 | 1.8 |
l5 | 2.0 |
l6 | 1.5 |
r1 | 1.0 |
Hmotnost (g) | 260.0 |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.