Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku 4.0 3.2 10.5 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto válcové čepy s otvorem pro závlačku mají plochou hlavu a jsou určeny k zasunutí do otvorů třmenových spojů. Vytvářejí spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení. Jsou pozinkovány a dodávají mimořádnou pevnost a odolnost. Mají otvor o průměru Ø4.
Nové objednací číslo:

20194772

Staré objednací číslo:

20194772

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 499 44,46 Kč
500 - 999 33,345 Kč
1000 + 28,899 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

44,46 Kč

1 x 44,46 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 4.0
d2 3.2
d3 6.0
l1 10.5
l2 8.5
l3 1.0
l4 0.64
l5 0.5
l6 0.5
r1 0.3
Hmotnost (g) 2.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás