20194789
20194789
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 68,419 Kč |
500 - 999 | 51,376 Kč |
1000 + | 44,46 Kč |
d1 tol. h11 | 5.0 |
---|---|
d2 | 4.0 |
d3 | 8.0 |
l1 | 13.0 |
l2 | 10.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 0.74 |
l5 | 0.5 |
l6 | 0.5 |
r1 | 0.5 |
Hmotnost (g) | 3.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.