Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 7.87 mm | 0.31 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 2 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10437421

Staré objednací číslo:

1217034

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 45,3615 Kč
150 - 299 43,1025 Kč
300 + 41,722 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 360,85 Kč

30 x 45,3615 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližná pevná výška 2.6 mm
Zátěž při minimální pracovní délce 7.83 N
Délka při zatížení 4.0 mm
Maximální provozní teplota 120 °C
Vnější průměr 4.6 mm
Celková délka 7.87 mm
Tuhost pružiny 2.00 Nmm
Průměr drátu 0.5 mm
Materiál (podrobně) ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás