Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
44,9377 Kč - 57,5203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
41,722 Kč - 45,3615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.44 Nmm
14.22 mm
11.65 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
41,0945 Kč - 44,6643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
39,3654 Kč - 42,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
45,5149 Kč - 45,5149 Kč 30 Skladem
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
ocel uhlíková
40,3136 Kč - 43,8276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
41,0945 Kč - 44,6643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.85 Nmm
63.5 mm
102.31 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
41,0945 Kč - 44,6643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
41,8893 Kč - 45,5149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.15 Nmm
15.75 mm
26.69 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
41,0945 Kč - 44,6643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.56 Nmm
22.35 mm
102.31 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
41,0945 Kč - 44,6643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.65 Nmm
38.1 mm
102.31 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
39,3654 Kč - 42,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.24 Nmm
22.35 mm
39.59 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
39,3654 Kč - 42,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

10643419

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    10.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    29.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    34.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Cenové rozmezí
57,5203 Kč - 44,9377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    3.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Cenové rozmezí
45,3615 Kč - 41,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    6.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

10420973

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    6.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    7.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

10437988

Cenové rozmezí
44,6643 Kč - 41,0945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    25.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    33.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Cenové rozmezí
42,7818 Kč - 39,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    14.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

10335031

Cenové rozmezí
45,5149 Kč - 45,5149 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    26.69 N
  • Délka při zatížení
    6.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Cenové rozmezí
43,8276 Kč - 40,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    31.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 63.5 mm 3.85 Nmm

10437995

Cenové rozmezí
44,6643 Kč - 41,0945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    27.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    37.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Cenové rozmezí
44,6643 Kč - 41,0945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    11.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 15.75 mm 3.15 Nmm

10438015

Cenové rozmezí
45,5149 Kč - 41,8893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    26.69 N
  • Délka při zatížení
    7.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    12.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    13.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 22.35 mm 11.56 Nmm

10437926

Cenové rozmezí
44,6643 Kč - 41,0945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    13.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

10437582

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    17.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 38.1 mm 6.65 Nmm

10437957

Cenové rozmezí
44,6643 Kč - 41,0945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    22.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 22.35 mm 3.24 Nmm

10424407

Cenové rozmezí
42,7818 Kč - 39,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    36.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    43.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

10437766

Cenové rozmezí
42,7818 Kč - 39,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    12.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    20.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm