10422151
1217041
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 45,3615 Kč |
150 - 299 | 43,1025 Kč |
300 + | 41,722 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 5.3 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.209 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 7.83 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 7.83 N |
Délka při zatížení | 8.2 mm |
Délka při zatížení | 0.323 in |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Vnější průměr | 4.6 mm |
Vnější průměr | 0.181 in |
Celková délka | 19.1 mm |
Celková délka | 0.752 in |
Tuhost pružiny | 0.72 Nmm |
Tuhost pružiny | 0.72 Nmm |
Průměr drátu | 0.5 mm |
Průměr drátu | 0.02 in |
Materiál (podrobně) | ocel uhlíková |