Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 9.65 mm | 0.38 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 1.03 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10424308

Staré objednací číslo:

1217050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 39,6303 Kč
150 - 299 37,6781 Kč
300 + 36,465 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 188,91 Kč

30 x 39,6303 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližná pevná výška 2.4 mm
Zátěž při minimální pracovní délce 5.69 N
Délka při zatížení 4.1 mm
Maximální provozní teplota 120 °C
Vnější průměr 6.1 mm
Celková délka 9.65 mm
Tuhost pružiny 1.03 Nmm
Průměr drátu 0.5 mm
Materiál (podrobně) ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás