Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 57.15 mm | 2.25 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 3.57 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10418598

Staré objednací číslo:

1217081

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 40,3136 Kč
150 - 299 38,2499 Kč
300 + 37,0367 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 209,41 Kč

30 x 40,3136 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás