Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.07 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10334997

Staré objednací číslo:

1217087

22 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 44,3436 Kč
150 - 299 42,1125 Kč
300 + 40,7599 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 330,31 Kč

30 x 44,3436 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty