10411650
1217091
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 41,8336 Kč |
150 - 299 | 39,7279 Kč |
300 + | 38,459 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 4.6 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.181 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 11.65 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 11.65 N |
Délka při zatížení | 9.1 mm |
Délka při zatížení | 0.358 in |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Vnější průměr | 9.1 mm |
Vnější průměr | 0.358 in |
Celková délka | 25.4 mm |
Celková délka | 1 in |
Tuhost pružiny | 0.72 Nmm |
Tuhost pružiny | 0.72 Nmm |
Průměr drátu | 0.7 mm |
Průměr drátu | 0.028 in |
Materiál (podrobně) | ocel uhlíková |