Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 0.6 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10335000

Staré objednací číslo:

1217093

28 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 44,3436 Kč
150 - 299 42,1125 Kč
300 + 40,7599 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 330,31 Kč

30 x 44,3436 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás