Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 38.1 mm | 1.5 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 0.49 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10437681

Staré objednací číslo:

1217094

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 41,8336 Kč
150 - 299 39,7279 Kč
300 + 38,459 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 255,01 Kč

30 x 41,8336 Kč

Užitečné informace

Dokumenty