10424834
1217106
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 42,7818 Kč |
150 - 299 | 40,6762 Kč |
300 + | 39,3654 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 14.2 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.559 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 39.59 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 39.59 N |
Délka při zatížení | 22.9 mm |
Délka při zatížení | 0.902 in |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Vnější průměr | 10.7 mm |
Vnější průměr | 0.421 in |
Celková délka | 50.8 mm |
Celková délka | 2 in |
Tuhost pružiny | 1.42 Nmm |
Tuhost pružiny | 1.42 Nmm |
Průměr drátu | 1.1 mm |
Průměr drátu | 0.043 in |
Materiál (podrobně) | ocel uhlíková |