Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 57.15 mm | 2.25 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 1.35 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10234181

Staré objednací číslo:

1217107

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 42,7818 Kč
150 - 299 40,6762 Kč
300 + 39,3654 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 283,45 Kč

30 x 42,7818 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás