Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 12.2 mm 63.5 mm 1.00 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 1 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10437889

Staré objednací číslo:

1217130

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 43,8276 Kč
150 - 299 41,6244 Kč
300 + 40,3136 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 314,83 Kč

30 x 43,8276 Kč

Užitečné informace

Dokumenty