Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 12.7 mm | 0.5 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 21.01 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10419632

Staré objednací číslo:

1217133

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 44,6643 Kč
150 - 299 42,4053 Kč
300 + 41,0945 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 339,93 Kč

30 x 44,6643 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližná pevná výška 7.5 mm
Zátěž při minimální pracovní délce 102.31 N
Délka při zatížení 7.8 mm
Maximální provozní teplota 120 °C
Vnější průměr 12.2 mm
Celková délka 12.7 mm
Tuhost pružiny 21.01 Nmm
Průměr drátu 1.6 mm
Materiál (podrobně) ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás