Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 12.2 mm 15.75 mm 16.64 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 15.75 mm | 0.62 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 16.64 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10335024

Staré objednací číslo:

1217134

29 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 47,3416 Kč
150 - 299 44,9432 Kč
300 + 43,5627 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 420,25 Kč

30 x 47,3416 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás