Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 12.2 mm 22.35 mm 11.56 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 22.35 mm | 0.88 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 11.56 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10437926

Staré objednací číslo:

1217136

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 44,6643 Kč
150 - 299 42,4053 Kč
300 + 41,0945 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 339,93 Kč

30 x 44,6643 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás