Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 15.2 mm 69.85 mm 0.67 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 69.85 mm | 2.75 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 0.67 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10438060

Staré objednací číslo:

1217159

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 45,5149 Kč
150 - 299 43,2559 Kč
300 + 41,8893 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 365,45 Kč

30 x 45,5149 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás