Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 41.78 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nové objednací číslo:

10438350

Staré objednací číslo:

1217191

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 77,3503 Kč
150 - 299 73,1391 Kč
300 + 71,0335 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 320,51 Kč

30 x 77,3503 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás