10438398
1217196
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 77,3503 Kč |
150 - 299 | 73,1391 Kč |
300 + | 71,0335 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 21.6 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.85 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 201.63 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 201.63 N |
Délka při zatížení | 31.0 mm |
Délka při zatížení | 1.22 in |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Vnější průměr | 18.3 mm |
Vnější průměr | 0.72 in |
Celková délka | 44.45 mm |
Celková délka | 1.75 in |
Tuhost pružiny | 14.97 Nmm |
Tuhost pružiny | 14.97 Nmm |
Průměr drátu | 2.4 mm |
Průměr drátu | 0.094 in |
Materiál (podrobně) | ocel uhlíková |