10234303
1217215
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 54,7184 Kč |
150 - 299 | 51,9852 Kč |
300 + | 50,3537 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 7.7 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.303 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 6.52 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 6.52 N |
Délka při zatížení | 14.6 mm |
Délka při zatížení | 0.575 in |
Maximální provozní teplota | 230 °C |
Maximální provozní teplota | 446 °F |
Vnější průměr | 4.6 mm |
Vnější průměr | 0.181 in |
Celková délka | 31.75 mm |
Celková délka | 1.25 in |
Tuhost pružiny | 0.38 Nmm |
Tuhost pružiny | 0.38 Nmm |
Průměr drátu | 0.5 mm |
Průměr drátu | 0.02 in |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 302 |